C17-033-320
Fecho Multiponto, escamoteavel, Reversível, Cego, 20mm (.79 in) Grip, com vedação, Plástico, Preto
Material | Poliamida 6 |
---|---|
Cor / Aparência | Preto |
Restrição de acesso | Sem restrição |
Altura - Máxima (mm) | 20.00 |
Modelo de acionador | Flushed Handle |
Pontos de engate | Travamento de 3 pontos |
Classe | Unikey - Fechos Multiponto Reversíveis |
O design modular desse sistema oferece extrema flexibilidade em um pacote que atende aos requisitos de estética e ergonomia da indústria, usando os mesmos padrões de preparaçÃo do painel existente. Travamento multipontos, linguetas para travamento de três pontos e inúmeras opções de versões com ou sem travamento simplificam a configuraçÃo e representam uma reduçÃo no custo final do produto.
Escrever sua própria revisão