A-205-511-225
Fecho Lingueta, Maçaneta Curta, Travamento por chave segredo único, 25mm (.98 in) Altura, com vedação, Zamac, Cromado, Brilhante
Material | Zamac |
---|---|
Acabamento | Cromado |
Cor / Aparência | Cromo |
Restrição de acesso | Travamento com chave |
Vedado | Sim |
Tipo de altura | Fixo |
furo de instalação | 20.1 mm |
Modelo de inserto | Travamento |
Tipo de Lingueta | 4mm linguestas protegida |
Modelo de acionador | Maç aneta Curta |
Especificações de conformidade | IP 65 |
Classe | Unikey - Fechos Lingueta Fixos |
Estes fechos proporcionam simplicidade, economia e acesso rápido, bastando apenas um giro quarto de volta rápido para seu acionamento. Sua construçÃo versátil em diversos materiais, combinada com a flexibilidade de um desenho modular, proporciona diversas opções de tamanho e tipos de acionamento. Também disponível em linguetas com convite para maior aperto, minimizando assim ruídos e vibraçÃo.
Escrever sua própria revisão