A-204-022-K20

Fecho Lingueta, Maçaneta L, 20mm (.79 in) Altura, com vedação, Zamac, Pintura a Pó, Preto

Solicite uma cotação
Especificações
Material Zamac
Acabamento Preto
Cor / Aparência Preto
Restrição de acesso Ferramenta
Vedado Sim
Tipo de altura Fixo
furo de instalação 20.1 mm
Tipo de Lingueta 3mm linguetas lisas
Classe Unikey - Fechos Lingueta Fixos
Estes fechos proporcionam simplicidade, economia e acesso rápido, bastando apenas um giro quarto de volta rápido para seu acionamento. Sua construçÃo versátil em diversos materiais, combinada com a flexibilidade de um desenho modular, proporciona diversas opções de tamanho e tipos de acionamento. Também disponível em linguetas com convite para maior aperto, minimizando assim ruídos e vibraçÃo.
Escrever sua própria revisão
Você está revisando:Fecho Lingueta, Maçaneta L, 20mm (.79 in) Altura, com vedação, Zamac, Pintura a Pó, Preto

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.