A-003-011-000

Fecho Lingueta, Maçaneta, Sem lingueta, com vedação, Zamac, Cromado, Brilhante

Solicite uma cotação
Especificações
Material Zamac
Acabamento Cromado
Cor / Aparência Cromo
Restrição de acesso Ferramenta
Vedado Sim
Tipo de altura Fixo
furo de instalação 20.1 mm
Tipo de Lingueta Sem lingueta
Especificações de conformidade IP 65
Classe Unikey - Fechos Lingueta Fixos
Estes fechos proporcionam simplicidade, economia e acesso rápido, bastando apenas um giro quarto de volta rápido para seu acionamento. Sua construçÃo versátil em diversos materiais, combinada com a flexibilidade de um desenho modular, proporciona diversas opções de tamanho e tipos de acionamento. Também disponível em linguetas com convite para maior aperto, minimizando assim ruídos e vibraçÃo.
Escrever sua própria revisão
Você está revisando:Fecho Lingueta, Maçaneta, Sem lingueta, com vedação, Zamac, Cromado, Brilhante

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.