1-A10-711-U00
Fecho Pressão Regulável, Universal 3mm, 24mm (1.38 in) Grip, com vedação, Zamac, Cromado, Brilhante
Material | Zamac |
---|---|
Acabamento | Cromado |
Cor / Aparência | Cromo |
Restrição de acesso | Ferramenta |
Tipo de altura | Reguláveis |
furo de instalação | 19.6 mm |
Modelo de inserto | Universal 3 mm |
Classe | Unikey - Fechos Lingueta Reguláveis |
Estes fechos proporcionam simplicidade, economia e acesso rápido, bastando apenas um giro quarto de volta rápido para seu acionamento. Sua construçÃo versátil em diversos materiais, combinada com a flexibilidade de um desenho modular, proporciona diversas opções de tamanho e tipos de acionamento. A ajustagem da lingueta permite flexibilidade nas dimensões do painel e batente, assim como na compressÃo desejada. Também disponível em linguetas com convite para maior aperto, minimizando assim ruídos e vibraçÃo.
Escrever sua própria revisão