Southco Resource Center

設計に役立つ製品情報&技術情報

狭小スペース向けの新しい小型トルクヒンジ

狭小スペース向けの新しい小型トルクヒンジ

狭小スペースへのドアやフタの取付と、確実な位置決めを可能にするサウスコの薄型摩擦ヒンジ製品ラインに新しく、小型のフタやスクリーン・ディスプレイ用途向けに持ち上げ動作に加え、あらゆる角度でしっかりと保持する「ST-20Lコンスタント(定)トルク埋込ヒンジ」が登場しました。 

ST-20Lコンスタント(定)トルク埋込ヒンジは、軽量パネルを用いたフタなどの用途で最終製品の人間工学的な使い勝手や安全性を向上。シームレスな操作性でエンドユーザーが高い品質を体感できる製品づくりに貢献します。性能が実証されたコンスタント(定)トルクをコンパクトなパッケージに設計したST-20Lは、自動車のセンターコンソール、小型の産業機器用エンクロージャや照明器具などの部品取付スペースが狭小な用途に適しています。

サウスコのコンスタント(定)トルク埋込ヒンジシリーズは、コンスタント(定)トルク機能が求められる一体成形用途向けに設計された、プラスチック、鋳物や板金にプレスイン(圧入)もしくはボルトオン(ボルト留め)で容易に取り付けられる製品群で、最終製品の全体的な使用感やパフォーマンスの向上に貢献します。独自のコンシールド設計を採用したST-20Lは、狭小スペースに簡単に取り付けられ、また内部取付で外側から見えないため、最終製品の外観を損ないません。

サウスコのコンスタント(定)トルク技術を搭載したヒンジは、可動域全体にわたり抵抗を制御したスムーズな動きを実現し、あらゆる位置(角度)でドアやパネルをしっかりと保持し、また振動や動荷重下でもドリフト(ブレ)や反動を抑える特徴を備えています。トルクは製造時に設定済で出荷され、用途の製品寿命にわたり調整が不要です。

サウスコのST-20Lコンスタント(定)トルク埋込ヒンジは、ドアやカバーにスムーズな操作性とフタを開けた位置で保持できる機能性で、収納へのアクセスを容易にし、内容物の取り出しやすさを向上することで、エンドユーザーにより高い製品体験と品質を提供する設計を可能にします。ST-20Lシリーズは照明器具からディスプレイまで、簡単かつ信頼性の高い位置決め性能でさまざまな用途製品の使い勝手を向上し、より高いユーザー体験をお届けします。

サウスコの位置決めヒンジについて詳しくは、製品ページ 位置決めヒンジ をご覧ください。

ST-20Lコンスタント(定)トルク埋込ヒンジについて詳しくは、製品ページをご覧ください。

5be7e48114e27834c2f09acd3ea78e1a2db956a95a59cb2d08dcd2fe5e7f793c 18.189.7.216
please type in at least 2 letters...
Loading...