Idnet: サウスコのモニタ取付金具で、ワークステーション管理を変革

はじめに
Idnet 社は、1991年の創業時から倉庫や店舗運営の効率性と適応性向上に寄与する近代化ソリューションを提供してきた企業です。同社は、ITツールのカスタム化と人間工学的な使いやすさを向上するソリューションを通じてヒューマンエラーを最小限に抑え、顧客の業務ルーティンを改善し、収益性を高めることを使命としています。
2021年に同社は、eコマースや倉庫などの環境において業務上不可欠なプロセス向けに、統合ITソリューションを備えたハイテクモバイルワークステーションを発表しました。作業者と商品およびマテハンをつなぎ、かつ簡単に使えるデジタルインターフェースを実装したこのワークステーションには、ワークフローを迅速化し、生産性を向上するための工夫がふんだんに組み込まれています。
業界でのピッキングプロセス管理方法の変革をコンセプトとしたワークステーションの開発は、管理の容易さに加え、ヒューマンエラーの最小化に重点を置き進められました。その実現の一翼を担ったのが、サウスコのエンジニアリングアクセスソリューションでした。
課題
このワークステーションにはマテハン向けの音声ピッキング、Pick-by-Light、電子ラベリング機能を備えた自律型ロボットなどの業務プロセスを最適化する各種デジタル化ツールが設置されており、これらの機器を取り付ける金物には、日々の業務の負荷に耐え、かつ維持費を最小限に抑えられることが求められました。
サウスコの高さ調整式アームは、作業者自身が一番使いやすい高さ、傾斜角度や全体的な機能を簡単に調整でき、人間工学的な使い勝手を向上できる点でこの要件を満たすものでした。
Idnet、製品開発主任のトマス・ペタション氏によると、同社の目指すところは正に『お客様に最新かつ将来性のある物流ソリューションを提供すること』 であり、採用するサウスコ製品には使用頻度の高い環境でも位置決め機能を維持できること、さらには、ヒンジの緩みや構造的な剛性によるモニター位置ずれの発生、その再調整で時間を無駄にしない機能性が求められました。
解決策
サウスコはが提案したのは「AVモニターマウント」。ディスプレイ位置調整に優れる特徴を持ち、直感的かつ人間工学的な動きに加え、少ない力でモニタを動かすことができます。また、タッチスクリーンを任意の位置にしっかりと保持し、タッチ操作時にもブレなどの不要な動きを防ぎます。
Idnetは、デジタルインターフェースモニターを最適化するために、サウスコのAV-D32高さ調整アームの採用を決定した理由の一つは、3軸すべての方向で楽に動かすことができる機能性でした。
壁掛け用途向けのAV-D32-30V142-50は、業界標準のマウントに対応しているため、エンドユーザーは各自選択したモニタを簡単に取り付けることができます。モニターを取り付けた後は、モニターの位置を垂直方向に344mm簡単に調整できるため、作業者の身長に合わせて見やすい位置や角度に調整することができます。
AV-D40-33A144-50シングルアームを追加することで、モニタをチルト(傾斜)&スイベル(旋回)でき、作業条件の変化に合わせて調整できるため、眩しさや作業者の疲労によるリスクを軽減します。
Idnetの新しいワークステーションにおける第一の要件である、高トラフィックかつ高頻度の使用に耐える高耐久性を備えたサウスコのチルト&スイベル関節式エクステンションアームは、統合位置決め技術によるアームの効率的な機能性を可能にします。
採用されたAV-D32およびAV-D40は共にコンスタント(定)トルク機能を有しており、この機能はIdnetが掲げる不可欠なエンドユーザー精神である、ユーザーフレンドリーな体験の提供を実現しました。タッチスクリーン操作時の強い力、振動や重い負荷に耐えるアームを備えたAVシリーズは、このワークステーションに完璧にフィットすることが実証されました。サウスコの人間工学に基づいたソリューションは、さまざまな重さのモニタをしっかりと支え、ニュートラルな位置に確実に保持します。
さらに、これらのモニタ取付金具はケーブル格納スペースを備えており、電源ケーブルとディスプレイケーブルの引っ掛かりや危険を防ぐほか、作業スペースを常にすっきりと保つことができ、またカバーは取り外し式のため簡単に整理整頓できます。直感的な操作性かつ最終製品の外観を損なわないサウスコの設計は、Idnetがマテハン業界に自信を持って提供できる、長くつかえるシステムデザインと、有用かつ人間工学的に使い勝手の良いソリューションの実現に大きく貢献しました。
AVシリーズのモニタ位置調整には工具が一切不要な点も、Idnetが注力する自律化を製品に反映し、Idnet顧客の長期的な満足を得る上で非常に高い評価を受けました。
まとめ
サウスコのAV調整式アームおよび壁掛け用モニタ取付金具は、マニュアル作業を行う現場の幅広いニーズに応える技術、美しい外観と実践的な耐久性の実現に大きく寄与することができました。
サウスコのモニタ取付金具や採用事例について詳しくは、製品ウェブサイトをご覧ください。