Southco Resource Center

設計に役立つ製品情報&技術情報

小型ドアやパネル用途で信頼の位置決めを実現するコンスタント(定)トルクヒンジ

小型ドアやパネル用途で信頼の位置決めを実現するコンスタント(定)トルクヒンジ

サウスコE6コンスタント(定)トルクヒンジシリーズに新しく、小型用途向けにナイロン製のコンパクトバージョンが登場しました。E6-50 コンスタント(定)トルク位置制御ヒンジに加わるナイロンバージョンは、長さ45mm、0.45〜1.81 N・m(4-16 in・lbs)で、重量はE6-50ヒンジ標準モデルに比べて65%軽量化しました。 

小型ボディで、耐腐食性と位置決め機能を持つサウスコの新しいナイロン製E6コンスタント(定)トルク位置制御ヒンジは、幅広い小型の用途で、ドア、パネルやフタを開いたまま保持できる機能性を経済的に付加できます。

サウスコのコンスタント(定)トルク位置制御ヒンジ製品群は、可動範囲のどの角度でも一定の抵抗を有すため、ドアパネル、ディスプレイなどの設置物を好みの位置 – 全開から全閉までのあらゆる角度 - に動かせ、その角度をしっかりと保持します。

堅牢性に優れたナイロンとステンレス鋼を採用した新しいナイロンバージョンは、小型のドアやパネル用途向けに開発したもので、定トルクの機能性をコンパクトなボディに搭載した、経済性にも優れたモデルです。トルクは対称もしくは非対称を取り揃えており、それぞれの用途に最適な操作力をお選びいただけます。

その他、サウスコの位置制御ヒンジは、さまざまな用途のニーズを叶える、幅広いトルク範囲、製品サイズや材質オプションをご用意しています。位置決めの信頼性に優れたサウスコの位置制御ヒンジは、一定の力で操作でき、ほとんどの用途で製品寿命にわたり調整やメンテナンスをせずに、性能を維持します

新しいE6-50 300 について詳しくは、製品ページを ご覧ください。E6-50 300 シリーズ

サウスコの位置制御ヒンジについて詳しくは、 コンスタント(定)トルクヒンジ製品一覧をご覧ください。

db8f44a37cfcbb69c1a5c656fdbeb5d889db8fcd8d0bcdd946ad74b899deb23d 3.135.192.183
please type in at least 2 letters...
Loading...