Centro di risorse

Ci auguriamo che trovi qualcosa di interessante da leggere, guardare e condividere.

‘Soluzioni hardware di accesso su misura per autocarri, spiegate’, un webinar di Andy Thornton, responsabile globale della progettazione

‘Soluzioni hardware di accesso su misura per autocarri, spiegate’, un webinar di Andy Thornton, responsabile globale della progettazione

Andy spiega come le soluzioni di ferramenta per l'accesso Southco possono trasformare i componenti standard in elementi personalizzati ad alte prestazioni per applicazioni su autocarri in tutti i settori dell'abitacolo, della cabina e del telaio. Apportando modifiche precise e sottili ai componenti standard, Southco ne migliora la funzionalità e l'aspetto

 Imparerete a conoscere:

  • Trasformazione di componenti standard 
  • Migliorare la funzionalità e l'estetica
  • Ottenere economie di scala
  • Dimostrazioni dal vivo
  • Promuovere l'innovazione e la soddisfazione dei clienti

 Guardate subito la registrazione gratuita!

e0cc9d7c2d71c8b54afcb5c5d8128e2adcc76c4e054c94fab1236c52b15e7cb8 3.128.180.89
please type in at least 2 letters...
Loading...