Centro di risorse

Ci auguriamo che trovi qualcosa di interessante da leggere, guardare e condividere.

Idnet: Rivoluzionare la gestione delle postazioni di lavoro con i supporti per monitor Southco

Idnet: Rivoluzionare la gestione delle postazioni di lavoro con i supporti per monitor Southco

Introduzione  

Sin dalla sua fondazione, nel 1991, Idnet si è impegnata ad aiutare magazzini e negozi a modernizzare le proprie operazioni per una maggiore efficienza e adattabilità. La loro missione è quella di migliorare la routine lavorativa dei clienti ed aumentare la redditività riducendo al minimo gli errori umani attraverso strumenti IT su misura e soluzioni ergonomiche migliorative. 

Nel 2021, Idnet ha introdotto una postazione di lavoro mobile ad alta tecnologia con soluzioni IT integrate per i processi aziendali critici in ambienti come l'e-commerce e i magazzini. La postazione di lavoro è stata concepita per accelerare i flussi di lavoro e aumentare la produttività, implementando un'interfaccia digitale di facile utilizzo che collega gli utenti alla movimentazione delle merci e materiali.  

Facile da gestire e altamente mirata a ridurre al minimo l'errore umano, la postazione di lavoro spera di trasformare il modo in cui le industrie gestiscono i processi di prelievo, con l'aiuto delle soluzioni di accesso ingegnerizzate di Southco.

La sfida  

Data l'esigenza di Idnet di disporre di strumenti digitali ottimizzati per i processi, come il pick-by-voice, il pick-by-light e i robot autonomi con funzionalità di etichettatura elettronica, l'hardware scelto per questa postazione di movimentazione dei materiali doveva resistere all'uso quotidiano con una manutenzione minima.  

I bracci regolabili in altezza di Southco erano necessari per migliorare l'ergonomia generale e consentire all'utente finale di personalizzare la propria esperienza regolando facilmente l'altezza, gli angoli di inclinazione e la funzione complessiva dell'applicazione. 

 Alla luce dell'obiettivo di Idnet di “fornire ai nostri clienti soluzioni logistiche moderne e a prova di futuro”, afferma Tomas Pettersson, Product Owner di Idnet, la soluzione di Southco doveva promettere funzionalità di controllo della posizione con un ciclo di vita elevato. Inoltre, deve funzionare in modo tale che l'utente finale non debba perdere tempo a regolare nuovamente lo schermo a causa di cerniere allentate o proprietà strutturali rigide.

La soluzione 

 Southco ha suggerito i supporti per monitor AV, che consentono un posizionamento intuitivo ed ergonomico del display, consentendo all'operatore di afferrare e spostare lo schermo senza sforzi significativi. Inoltre, mantengono il touchscreen saldamente in qualsiasi posizione e resistono a movimenti indesiderati durante l'utilizzo. 

 Quando Idnet ha deciso di introdurre il braccio per monitor regolabile in altezza AV-D32 di Southco per ottimizzare il proprio monitor con interfaccia digitale, è stato lieto di vedere che l'applicazione offriva un movimento senza sforzo su tre assi diversi.  

 L'AV-D32-30V142-50 è ideale per il montaggio a parete e il formato standard, per questo settore, consente all'utente finale di fissare facilmente il monitor di sua scelta. Una volta installato, il monitor può essere posizionato facilmente con un movimento verticale di 344 mm per ottenere angoli di visione ottimali in base all'altezza dell'utente. 

 L'aggiunta del braccio singolo AV-D40-33A144-50 consente al monitor di inclinarsi e ruotare, riducendo il rischio di abbagliamento e di affaticamento dell'utente dovuti alle mutevoli condizioni di lavoro.  

I bracci di estensione articolati inclinabili e girevoli di Southco forniscono una tecnologia di posizionamento integrata che consente al braccio di funzionare in modo efficiente nella nuova postazione di lavoro, che richiede intrinsecamente soluzioni hardware durevoli in grado di resistere all'uso frequente in ambienti ad alto traffico. 

 Inoltre, la funzionalità a coppia costante degli AV-D32 e AV-D40 migliora l'esperienza dell’utente finale che è cruciale per l'etica dell'utente finale di Idnet. Con un braccio in grado di resistere a forti forze di contatto, vibrazioni e carichi pesanti, la serie AV ha dimostrato di essere la soluzione perfetta. La soluzione ergonomica di Southco mantiene in modo affidabile i monitor di vario peso in posizione neutra. 

 Con una copertura intelligente e rimovibile che consente di nascondere i cavi di alimentazione e del display all'interno dell'applicazione, eliminando i rischi di intoppi e consentendo agli utenti di mantenere il proprio spazio di lavoro sempre libero ed ordinato, il design intuitivo e con interventi minimi di Southco ha aiutato Idnet ad ottenere un sistema che resiste nel tempo, fornendo una soluzione preziosa ed ergonomica per il settore della movimentazione delle merci.  

Infine, per supportare l'attenzione di Idnet sull'autonomia, anche il funzionamento senza attrezzi della serie AV è stato incredibilmente prezioso per il progetto finale facendo sì che i clienti rimanessero soddisfatti a lungo termine.

Conclusione 

Il braccio regolabile AV con montaggio a parete di Southco rappresenta una tecnologia altamente capace di adattarsi a tutti i tipi di carichi di lavoro manuali, garantendo allo stesso tempo che tutte le basi siano coperte, oltre ad offrire una bella estetica alla praticità durevole. 

Cliccate qui per scoprire come i supporti per monitor Southco possono contribuire a migliorare la vostra applicazione!

a317d5747dd261f49a829c8e69f52fe49a86789893513000baf3c3226cfe6994 3.15.175.233
please type in at least 2 letters...
Loading...