Centro di risorse

Ci auguriamo che trovi qualcosa di interessante da leggere, guardare e condividere.

La cerniera a coppia costante fornisce il controllo della posizione per sportelli e pannelli di piccole dimensioni

La cerniera a coppia costante fornisce il controllo della posizione per sportelli e pannelli di piccole dimensioni

Southco ha ampliato la sua linea di successo di cerniere a coppia costante E6 con una versione compatta in nylon studiata per piccole applicazioni. La novità della nostra serie di cerniere di controllo del posizionamento a coppia costante E6 50 misura 45 mm, con un intervallo di coppia di 4-16 in/lb e un peso inferiore del 65% rispetto alla nostra cerniera E6 50 standard. 

La nuova cerniera di controllo del posizionamento a coppia costante E6 50 di Southco offre un controllo della posizione resistente alla corrosione in dimensioni compatte, il che la rende una soluzione ideale per una varietà di applicazioni che richiedono una soluzione di frizione economica per aprire pannelli, sportelli e coperchi di piccole dimensioni.

La linea di cerniere di controllo della posizione a coppia costante di Southco fornisce una resistenza costante nell'intera gamma di movimento, permettendo agli utenti di posizionare facilmente porte, schermi e altri componenti montati, bloccandoli saldamente nella posizione desiderata: completamente aperti, completamente chiusi o in una qualsiasi posizione intermedia.

Realizzata in nylon resistente e acciaio inox, la nuova cerniera di controllo del posizionamento a coppia costante E6 fornisce i vantaggi della coppia costante e lo stile contemporaneo di un dispositivo economico per sportelli e pannelli di piccole dimensioni. La serie E6 in nylon è disponibile con coppia simmetrica e asimmetrica, per un aspetto più elegante in qualsiasi applicazione. 

La linea di cerniere di controllo del posizionamento di Southco è disponibile in un'ampia varietà di gamme di coppia, misure e materiali, per soddisfare le esigenze applicative di numerosi settori. Le cerniere di controllo del posizionamento di Southco forniscono un posizionamento affidabile, forze di regolazione costanti e prestazioni garantite senza necessità di regolazioni per l'intera durata della maggior parte delle applicazioni.

Fate clic qui per vedere la nuova serie E6-50 300. 

Per saperne di più sulla tecnologia delle cerniere di controllo del posizionamento di Southco, visitate la nostra pagina delle cerniere a coppia costante.

La nuova serie 300 permette l'incernieramento a coppia costante con un ingombro compatto.

db8f44a37cfcbb69c1a5c656fdbeb5d889db8fcd8d0bcdd946ad74b899deb23d 3.135.192.183
please type in at least 2 letters...
Loading...