Centro di risorse

Ci auguriamo che trovi qualcosa di interessante da leggere, guardare e condividere.

Webinar: “Le chiusure a compressione spiegate”

Webinar: “Le chiusure a compressione spiegate”

Scoprite come le chiusure a compressione migliorano la funzionalità, la sicurezza e la durata dei pannelli in molti settori e applicazioni!

Che cos'è una chiusura a compressione?

La chiusura a compressione è un meccanismo di chiusura innovativo che fissa pannelli, porte o punti di accesso premendo saldamente una camma contro il retro di un telaio. Se combinata con una guarnizione, crea una chiusura ermetica e sicura che protegge i pannelli da danni ambientali e altri rischi.

Cosa imparerete in questo webinar:

  • Come funzionano i diversi meccanismi di chiusura a compressione
  • I punti migliori per utilizzare una chiusura a compressione
  • Come le chiusure a compressione possono essere vantaggiose per il vostro progetto
  • Esempi di applicazioni per ogni tipo di chiusura a compressione

Non perdete l'occasione: guardate subito la registrazione gratuita!

6a410f8f14c4b09157673eefa93f0f992da14ad2f7fdd1843585fe0035b7eeea 3.131.142.67
please type in at least 2 letters...
Loading...