P9 - Puxadores de Posicionamento Infinito de 90°

Mantenha um acesso conveniente a painéis em ambientes com limitação de espaço com os Puxadores de Posicionamento Infinito de 90° Classe P9 da Southco. Estes puxadores oferecem uma ampla área de empunhadura para a abertura de portas, gavetas e outros compartimentos, mas se dobram para proporcionar um perfil compacto quando não estão em uso. Disponíveis em várias opções de comprimento e acabamentos, estes puxadores atendem a uma grande variedade de aplicações de painéis para diversas indústrias. Um mecanismo de fricção incorporado mantém o puxador firme na posição desejada, de completamente aberto até completamente dobrado, sem sair da posição ou fazer ruídos indesejados.
P9 - Puxadores de Posicionamento Infinito de 90°
Estes duráveis puxadores metálicos oferecem um visual elegante, adicionado às vantagens de um design que preza pela economiza espaço, em várias opções de modo de instalação e acabamentos.
  • Uma solução forte e econômica para projetos que pedem economia de espaço
  • Ganhe espaço com puxadores que se dobram para uma posição de baixa saliência quando não estão sendo usados
  • Proporcione ampla área de empunhadura com puxadores dobráveis disponíveis em várias opções de largura
  • Os puxadores se mantêm firmes na posição desejada: dobrados, estendidos ou em um ponto intermediário, sem folgas ou ruídos, graças a um recurso de fricção incorporado
  • Estes puxadores apresentam um visual clean, graças aos acessórios de instalação totalmente ocultos
  • Uma ampla variedade tamanhos, tipos de instalação, materiais e acabamentos adequam-se a um grande número de design de painéis
  • Aumentam a nossa gama de produtos complementares – maçanetas, dobradiças, fechos e fixadores – que fazem da Southco a melhor opção em fonte de abastecimento único para todas as suas necessidades em acessórios para painéis elétricos
  • Disponíveis com furos roscados tamanho M4 ou 8-32
  • Escolha entre as opções de instalação interna ou externa
  • Os puxadores estão disponíveis em quatro comprimentos diferentes, de 40 mm (1,57") a 128 mm (5,04")
  • Opções em alumínio anodizado preto ou incolor
  • Modificações disponíveis sob encomenda, para possibilitando alterações dimensionais, de materiais e acabamentos
  • Quando dobrados, os puxadores ocupam somente 13,3 mm (0,52") de espaço para a versão interna e 7 mm (0,27”) para a versão externa
  • Os puxadores oferecem uma empunhadura com 40 mm (1,57") de profundidade quando levantados
  • Os puxadores podem ser posicionados em qualquer ângulo até 90°, de completamente dobrados até completamente levantados

Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:

CERTIFICAÇÕES POR PRODUTO

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando P9 - Puxadores de Posicionamento Infinito de 90°

Ver como Grade Lista

33 Items

Ajustar Direção como Decrescente
por página