67 - Puxadores Ocultos

Os Puxadores Ocultos da Série 67 da Southco apresentam um design totalmente embutido, que elimina pontos de engate e aprimora o design industrial de aplicações onde estética e estilo são importantes. O puxador fica guardado dentro do corpo quando não está em uso. Quando acionado, o puxador gira para fora e proporciona uma confortável empunhadura para a abertura de portas e painéis.

67 - Puxadores Ocultos

Disponíveis em diversos tamanhos, para atender aos requisitos dimensionais e de resistência mecânica, os Puxadores Ocultos da Série 67 oferecem uma empunhadura conveniente, com mínima saliência sobre a porta

  • O corpo do fecho, totalmente embutido, esconde o puxador quando este não está em uso
  • Proporcionam uma empunhadura perfeita para a operação de portas e painéis de vários tamanhos
  • Preparação e instalação simples com o uso de parafusos
  • A instalação totalmente embutida complementa o design industrial de inúmeras aplicações
  • Opções com puxador tamanho grande integrado e botão de acionamento facilitam a operação
  • Opções com mola integrada proporcionam rápido acesso ao puxador
  • Acabamentos padrão disponíveis: preto ou prata
  • Opções com cores personalizadas disponíveis, para complementar o visual final do seu produto
  • Todos os corpos e buchas de instalação plásticas atendem à classificação de ininflamabilidade UL94-HB
  • O puxador pequeno, em plástico, atende à classificação de ininflamabilidade UL94-V2

Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:

CERTIFICAÇÕES POR PRODUTO

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando 67 - Puxadores Ocultos

Ver como Grade Lista

7 Items

Ajustar Direção como Decrescente
por página