Centre de ressources

Bienvenue au centre de ressources de Southco ! Nous espérons que vous trouverez quelque chose d'intéressant à lire, regarder et partager.

Qu'est-ce qu'une fixation à accès rapide ?

Qu'est-ce qu'une fixation à accès rapide ?

Une fixation à accès rapide (QAF: Quick Access Fastener)est un dispositif de fixation mécanique conçu pour permettre une installation ou un retrait rapide et facile. Contrairement aux fixations traditionnelles, telles que les vis ou les boulons, les fixations à accès rapide sont dotées d'un mécanisme de déblocage intégré, ce qui leur permet d'être facilement engagées ou désengagées par une simple action, telle qu'un quart de tour, une poussée ou un déclic. Elles sont donc très efficaces pour les applications nécessitant un accès, une maintenance ou une inspection fréquents.

Ces fixations offrent unmaintien sûr et fiabletout en permettant un accès rapide et pratique à un panneau. Disponibles dans diverses configurations, notammentles fixations quart de tour, les vis captives, etles verrous à clapet, les fixations à accès rapide peuvent être fabriquées à partir de matériaux tels que l'acier inoxydable ou le plastique.La conception résistante aux vibrationsgarantit qu'elles restent solidement fixées même dans des environnements exigeants, et toutes les fixations sont maintenues dans leur panneau après leur ouverture afin d'éviter toute perte de matériel. Cette caractéristique permet également de répondre à la directive sur les machines.

Principaux avantages :

  1. Utilisation facile : des options d'utilisation manuelle ou à outils sont disponibles pour faciliter l'accès et accélérer l'installation et le retrait.
  2. Efficacité temporelle : dans les applications nécessitant un accès régulier, l'efficacité des fixations à accès rapide se traduit par des gains de temps significatifs.
  3. Résistance aux vibrations: assure que les fixations rapides restent en place sous des charges de vibrations constantes.
  4. Réaction tactile :lorsque le système se verrouille, les utilisateurs peuvent sentir un clic sous leurs doigts dans la plupart des options, ce qui leur permet de savoir qu'il est bien fermé.
  5. Dimensions et matériaux variables: Les fixations rapides sont personnalisables pour diverses applications et environnements avec de multiples finitions disponibles sur les composants en acier.

Fixations de la gamme Southco et quand les utiliser...

Southco propose une large gamme de fixations à accès rapide, adaptées aux besoins spécifiques de différents secteurs. Les solutions proposées par Southco comprennent notamment :

Standard Line (D4)

  • Le système de fixation Dzus (r) original, disponible en plusieurs diamètres, styles de tête et réceptacles en acier zingué ou en acier inoxydable.
  • La durée de vie élevée du cycle permet une utilisation durable dans les applications à usage intensif.
  • La tête est orientée en position verrouillée pour indiquer clairement l'état de sécurité.

Panel Line (D5)

  • Robustesse élevée et résistance aux vibrations pour les applications exigeantes.
  • L'ensemble à riveter élimine les chutes et les pertes de pièces.
  • Accès limité aux outils avec indication visuelle du verrouillage.
  • Plusieurs options de style de réceptacle.
  • Finitions disponibles pour l'aérospatiale.
Fixations quart de tour D4 D5Fixations quart de tour D4 D5

Rapier (D2)

  • Faible coût d'installation
  • Résistance aux vibrations et à la corrosion
  • Accès rapide et répétable
  • Le grand diamètre de la tête, en option, permet de compenser les défauts d'alignement.
  • Modèles de têtes actionnables à la main ou à l'aide d'outils et choix de réceptacles.

Fixations PANEX

  • Disponible en 4 mm, 6 mm et 9 mm avec plusieurs styles de réceptable.
  • Disponible en acier et en acier inoxydable.
  • Versions en acier inoxydable résistantes à la corrosion pour une utilisation en extérieur.
  • La tête est orientée vers la position verrouillée pour indiquer clairement l'état verrouillé.

Tech Line (D9)

  • Conçue pour des applications légères du secteur de l'électronique grand public.
  • Fonctionnement sans outil avec force de serrage réglée pour éviter tout serrage excessif.
  • L'ensemble à goujons captifs évite de perdre ou de faire tomber des composants en cours d'utilisation.
Fixations quart de tour D2 D9Fixations quart de tour D2 D9

Fixations Lion (81/82/85)

  • La durée de vie élevée du cycle permet une utilisation durable dans les applications à accès répétitif.
  • Disponible en trois tailles avec plusieurs styles de têtes et choix de réceptacles.
  • La tête est orientée en position verrouillée pour indiquer clairement l'état de sécurité.
  • Disponible en acier et en acier inoxydable.
  • Des versions en acier inoxydable résistant à la corrosion sont disponibles pour une utilisation en extérieur.

Dart (D1)

  • Le thermoplastique léger offre un rapport résistance/poids élevé.
  • Disponible avec plusieurs styles de têtes et choix de réceptacles.
  • Les matériaux complémentaires des goujons et des réceptacles minimisent le bruit et l'usure.
  • Poignée ergonomique permettant un actionnement facile.
  • Assurant des milliers de cycles de fonctionnement.
Fixations quart de tour D1 DartFixations quart de tour D1 Dart

Pilot (D7)

  • Installation facile à sertir et enclenchement facile et positif des fixations sans aucun outil.
  • Les goujons de fixation se désenclenchent d'un simple quart de tour tandis que les réceptacles restent captifs dans les panneaux.
  • Des modèles de têtes actionnées par un outil sont disponibles pour permettre un accès contrôlé.
  • La came unique permet trois points de fixation différents d'une simple pression.

Arrow (D7)

  • Des modèles de têtes actionnées par un outil sont disponibles pour permettre un accès contrôlé.
  • Les réceptacles et les fixations s'installent sur la partie supérieure du panneau pour permettre un accès aisé.
  • Les goujons de fixation se désenclenchent d'un simple quart de tour tandis que les réceptacles restent captifs dans les panneaux.
  • La conception unique permet de repositionner facilement le panneau dans un autre trou d'installation sans avoir besoin d'un réceptacle.
Fixations quart de tour D7 Pilot and ArrowFixations quart de tour D7 Pilot and Arrow

Comparaison des performances relatives

La durée de vie, la charge de traction, la résistance aux vibrations, la résistance à la corrosion et aux produits chimiques, et la tolérance à l'épaisseur totale du matériau (TMT) constituent quelques-uns des facteurs clés de performance qui permettent de déterminer l'adéquation d'une fixation à accès rapide à différentes applications. Il est essentiel de comprendre ces facteurs pour répondre aux exigences opérationnelles spécifiques, telles que la fréquence d'utilisation de la fixation, les conditions environnementales et la charge qu'elle doit supporter.

Ces facteurs diffèrent également pour chaque type de fixation à came - came spirale externe, came spirale interne, spade came, et fermeture par poussée/ouverture par quart de tour. Ces caractéristiques uniques les rendent idéales pour des applications et des secteurs spécifiques.

Dans l'ensemble, la rapidité, la commodité, l'accessibilité, la sécurité, la diversité d'utilisation et l'esthétique des fixations à accès rapide en font un choix idéal pour un large éventail d'applications, en particulier celles qui nécessitent un accès fréquent ou qui posent des problèmes de sécurité.

Choisir une fixation rapide Southco, c'est choisir la fiabilité, l'innovation et la polyvalence. Elles sont conçues avec des caractéristiques telles qu'une résistance élevée aux vibrations, un fonctionnement sans outil et des finitions résistant à la corrosion, ce qui les rend adaptées aux environnements intérieurs et extérieurs. Grâce à son engagement en faveur de l'excellence et à son taux de réussite, Southco reste un partenaire de confiance pour les entreprises à la recherche de solutions de fixation haut de gamme.

Voir les ressources liées à ce sujet
66edef97373ddeed81785a0dccb9fa1e7c79fd1ef3272da35db988f73da46779 3.147.195.139
please type in at least 2 letters...
Loading...