Centre de ressources

Bienvenue au centre de ressources de Southco ! Nous espérons que vous trouverez quelque chose d'intéressant à lire, regarder et partager.

Les animaux de compagnie voyagent en première classe avec Southco

Les animaux de compagnie voyagent en première classe avec Southco

Après la conception, l'ingénierie et le dépôt de brevet de son premier produit, la jeune entreprise Dog&Drive GmbH a été officiellement créée en 2021. Dog&Drive est un fabricant haut de gamme d'escaliers pliants pour coffre de voiture, basé juste à côté de Cologne, en Allemagne. Karl-Heinz Kamlage, fondateur de Dog&Drive, a vu à de nombreuses reprises des animaux se hisser péniblement dans les véhicules de la clinique vétérinaire où travaille sa femme, et son équipe d'ingénieurs a décidé qu'il devait y avoir une solution intelligente à ce problème. C'est ainsi qu'est née la solution d'embarquement unique et artisanale de Dog&Drive. 

Facile à installer et adaptée pour permettre une intégration facile dans les coffres des plus grands constructeurs automobiles du monde, Dog&Drive a perfectionné sa conception avec l'aide de Southco, l'un des principaux concepteurs et fabricants de solutions d'accès. Dog&Drive répond maintenant au besoin du marché et des chiens avec son escalier élégant et sur mesure incluant un lit intégré.

En travaillant en équipe, Dog&Drive a créé, avec l'aide de Southco, un escalier pliant leader sur le marché pour faciliter le transport des animaux, en veillant à ce que la facilité et le confort des animaux et de leurs propriétaires restent au premier plan de son éthique.

Téléchargez l'étude de cas maintenant, pour découvrir comment Southco a aidé Dog&Drive à réaliser cette solution ergonomique et intuitive d'escalier d'embarquement pour voiture.

ad4e522d8a626407a82c5b28af109c9e354352b37c793c4a939e6f280118dff6 13.58.245.201
please type in at least 2 letters...
Loading...