Centre de ressources

Bienvenue au centre de ressources de Southco ! Nous espérons que vous trouverez quelque chose d'intéressant à lire, regarder et partager.

Nouvelle charnière à couple constant compacte conçue pour les petits espaces

Nouvelle charnière à couple constant compacte conçue pour les petits espaces

Southco a élargi sa gamme de charnières à friction avec une version à profil bas qui permet un contrôle de position fiable dans les applications à espace limité. La charnière à couple constant intégrée ST-20L offre une nouvelle solution pour le montage de petits couvercles et écrans d'affichage qui doivent être soulevés et maintenus en place, quel que soit l'angle. 

La charnière à couple constant intégrée ST-20L de Southco améliore l’ergonomie, la sécurité et la perception de la valeur en rendant les panneaux légers plus substantiels et en offrant une expérience fluide à l’utilisateur final. Conçue pour les applications à espace limité, y compris les consoles centrales automobiles, les petites armoires industrielles et les équipements d’éclairage, la charnière ST-20L offre un couple constant éprouvé dans un boîtier compact.

Les charnières intégrées à couple constant de Southco sont conçues pour les applications nécessitant une fonctionnalité de couple constant dans un assemblage moulé. Les types de montage à pression ou à boulonner s’intègrent facilement dans les applications en plastique, en métal moulé et en tôle, améliorant ainsi la sensation et les performances globales du produit final. La conception invisible unique de la charnière ST-20L permet de l’installer facilement dans les petits espaces d’emballage en la dissimulant, sans perturber le style extérieur.

Les charnières conçues avec la technologie de couple constant de Southco offrent une résistance souple et contrôlée sur toute leur plage de déplacement et maintiennent les portes et les panneaux en toute sécurité dans n’importe quelle position. La gamme de charnières à couple constant de Southco résiste à la dérive et au jeu, même lorsqu’elles sont soumises à des vibrations ou à des charges dynamiques. Avec un couple préréglé pendant le processus de fabrication, les charnières à couple constant de Southco offrent des performances sans réglage sur toute la durée de vie de l'application.

La charnière à couple constant ST-20L de Southco permet aux concepteurs d'améliorer l'expérience client et la perception de la qualité en assurant un fonctionnement sans à-coups des portes et des couvercles, et en maintenant les couvercles ouverts pour permettre à l'utilisateur final d'accéder facilement au contenu des compartiments », « La série ST-20L améliore l'ergonomie des produits, des équipements d'éclairage aux écrans, où une orientation simple et fiable peut faire la différence entre une expérience client exceptionnelle et une expérience frustrante. 

Découvrez ici les charnières à couple constant ST-20L de Southco, Charnières à couple constant ST-20L.

Pour plus de renseignements sur la gamme de charnières de contrôle de positionnement de Southco, rendez-vous sur notre page produit Charnières de positionnement.

Pour plus de renseignements sur la gamme de solutions de contrôle de par charnières à couple constant de Southco, rendez-vous sur notre page produit Charnières.

31c7bde963bdad619797b87e1ec01397a47a717e433b20519008468e8cad90d7 3.147.195.139
please type in at least 2 letters...
Loading...