Centre de ressources

Bienvenue au centre de ressources de Southco ! Nous espérons que vous trouverez quelque chose d'intéressant à lire, regarder et partager.

Découvrez la nouvelle génération de charnières ST à couple constant

Découvrez la nouvelle génération de charnières ST à couple constant

Southco se réjouit de présenter la nouvelle génération de charnières ST à couple constant : les ST-7A2 et ST-10A2. Ces nouvelles charnières conservent tout ce que vous aimez dans les charnières à couple constant en ajoutant plus du double de la durée de vie des modèles précédents.

Les charnières ST à couple constant sont compactes, robustes et à couple élevé pour permettre aux utilisateurs de positionner facilement les panneaux et les couvercles, quel que soit leur poids. Leurs valeurs de taille et de couple s'adaptent aux conceptions allant des plus petites webcams et appareils électroniques grand public aux écrans d'ordinateur portables, écrans LCD, terminaux de point de vente, équipements médicaux et panneaux d’armoires plus grands. Les nouvelles charnières ST-7A2 et ST-10A2 de cette série offrent la même polyvalence, la même résistance et les mêmes avantages ergonomiques que les charnières précédentes, mais avec l'avantage supplémentaire d'une durée de vie considérablement accrue.

Bien que les charnières à couple constant soient un excellent moyen d'améliorer l'expérience utilisateur d'un produit, elles avaient une limitation inhérente : une usure accrue du mécanisme interne. Le mécanisme absorbant une partie de la charge de l'utilisateur, il s'use naturellement avec le temps, perdant ainsi une partie du couple qui le rend souhaitable. Sur une chronologie assez longue, et avec suffisamment d’utilisation, une charnière à couple constant peut sembler similaire à une charnière normale lorsque la force de son mécanisme est épuisée. Les charnières ST-7A2 et ST-10A2 résolvent ce problème en disposant d’un mécanisme interne amélioré. Cette mise à niveau augmente considérablement la durée de vie de la charnière, laquelle peut ainsi fonctionner correctement pendant toute la durée de vie d'un produit.

La polyvalence est une autre force des charnières ST à couple constant, et les deux nouvelles améliorent également ce point. De nouvelles options d'installation sont désormais disponibles sous la forme d'un adaptateur à résistance accrue pour les charges plus lourdes et d'un adaptateur à décalage de fil pour une plus grande liberté dans la phase de conception. Ces ajouts facilitent l'intégration des charnières ST à couple constant dans une grande variété de conceptions.

Enfin, l'ergonomie améliorée des charnières ST à couple constant constitue l’un de leurs avantages les plus significatifs. En concevant pour l'avenir, les ingénieurs cherchent à accroître la sécurité et la facilité d'utilisation de leurs appareils. Les charnières à couple constant assurent un mouvement fluide et aident les utilisateurs à positionner leurs appareils exactement là où ils le souhaitent. En éliminant le facteur de gravité, les utilisateurs peuvent connaître la position de chaque panneau et appareil qu'ils déplacent à tout moment. Cela réduit également le risque de blessure découlant de panneaux qui claquent en se fermant accidentellement un utilisateur. Les modèles ST-7A2 et ST-10A2 améliorent ainsi l'expérience utilisateur et augmentent la sécurité pour les conceptions du futur. 

ad324690110250914705259e501eefd928df5256079c1a0e6b8218d36f1ff650 18.191.118.83
please type in at least 2 letters...
Loading...