Centre de ressources

Bienvenue au centre de ressources de Southco ! Nous espérons que vous trouverez quelque chose d'intéressant à lire, regarder et partager.

La charnière à couple constant assure un contrôle de position fiable pour les petites portes et les petits panneaux

La charnière à couple constant assure un contrôle de position fiable pour les petites portes et les petits panneaux

Southco a élargi sa gamme de charnières à couple constant E6 avec une version en nylon compacte conçue pour les petites applications. Le dernier-né de notre série de charnières de positionnement à couple constant E6 50 mesure 45mm avec une plage de couple de 4-16 po/lb et est 65 % plus léger que notre charnière E6 50 standard. 

La nouvelle charnière de positionnement à couple constant E6 50 de Southco offre un contrôle de position résistant à la corrosion dans un ensemble compacte qui en fait une solution idéale pour une grande variété d'applications nécessitant une solution de friction économique afin de maintenir des panneaux, portes et couvercles les plus petits ouverts.

La série de charnières de positionnement à couple constant de Southco fournit une résistance constante sur toute la plage de rotation, ce qui permet aux utilisateurs de positionner facilement les portes, les écrans d’affichage et d’autres composants montés et de les maintenir à l’angle désiré, complètement ouverts, complètement fermés ou dans n’importe quelle autre position.

Fabriquée en nylon robuste et en acier inoxydable, la nouvelle charnière de positionnement à couple constant E6 offre les avantages d'un couple constant et d'un style contemporain dans un ensemble compact et économique. La série E6 en nylon est disponible avec couple symétrique et asymétrique, offrant une sensation plus raffinée dans toutes les applications. 

La gamme de charnières de positionnement de Southco est disponible dans une grande variété de plages de couple, de tailles et de matériaux pour répondre aux besoins des applications de tous les secteurs. Les charnières de positionnement Southco offrent un positionnement fiable et des efforts de fonctionnement constants, ainsi que des performances garanties sans ajustement pendant la durée de vie de la plupart des applications.

Pour voir la nouvelle série E6-50 300 de Southco, veuillez cliquer ici, série E6-50 300. 

Pour en savoir plus sur la technologie des charnières de positionnement de Southco, consultez nos pages produits Charnières à couple constant.

 

La nouvelle série 300 permet un couple constant dans un encombrement réduit.

78ba0fb97785850d6aa015e07bb430f60b5b0c2d0c9cdb90ba578161ffe2f3a1 3.136.37.52
please type in at least 2 letters...
Loading...