Southco Resource Center

Wir hoffen, dass Sie hier etwas Interessantes zum Lesen, Anschauen oder Teilen finden.

Was ist ein Schnellverschluss?

Was ist ein Schnellverschluss?

Ein Schnellverschluss ist ein mechanisches Befestigungssystem, das eine schnelle und einfache Montage oder Demontage ermöglicht. Im Gegensatz zu herkömmlichen Befestigungselementen wie Schrauben oder Bolzen verfügen Schnellverschlüsse über einen integrierten Auslösemechanismus, Was ist ein Schnellverschluss?sodass sie mit einer einfachen Bewegung – z B. mit einer Vierteldrehung, einem Druck oder durch Zuschnappen – eingerastet oder gelöst werden können. Dadurch sind sie äußerst effizient in Anwendungen, die häufigen Zugang sowie regelmäßige Wartung oder Inspektion erfordern.

Diese Verschlüsse sorgen für einen sicheren und stabilen Halt und ermöglichen gleichzeitig einen schnellen und bequemen Zugang zu einer Abdeckung oder Klappe. Schnellverschlüsse sind in verschiedenen Konfigurationen erhältlich, zum Beispiel als Vierteldrehverschlüsse, unverlierbare Schrauben und Schnappverschlüsse, und sie können aus Materialien wie Edelstahl oder Kunststoff gefertigt sein. Die vibrationssichere Konstruktion gewährleistet einen festen Sitz auch in anspruchsvollen Umgebungen. Außerdem verbleiben alle Schnellverschlüsse nach dem Lösen in der Platte, um den Verlust von Hardware zu verhindern. Diese Eigenschaft trägt auch zur Einhaltung der Maschinenverordnung bei.

Die wichtigsten Vorteile:

  1. Einfache Handhabung: Hand- oder werkzeugbetätigte Optionen für leichten Zugang und schnelle Montage und Demontage.
  2. Zeiteffizienz: Bei Anwendungen, die einen regelmäßigen Zugang erfordern, bedeutet die Effizienz von Schnellverschlüssen eine erhebliche Zeitersparnis.
  3. Vibrationssicherheit: Gewährleistet, dass die Befestigungselemente auch unter ständiger Vibrationsbelastung an ihrem Platz bleiben.
  4. Taktile Rückmeldung: Wenn das System mit einem Spannbügel einrastet, spüren die Benutzer bei den meisten Optionen ein Klicken unter den Fingern, um zu erkennen wann es eingerastet ist.
  5. Variable Größen und Materialien: Schnellverschlüsse können an verschiedene Anwendungen und Umgebungen angepasst werden, wobei für Stahlkomponenten verschiedene Oberflächen zur Verfügung stehen.

Southco's Sortiment und mögliche Einsatzbereiche ...

Southco bietet eine breite Palette von Schnellverschlüssen an, die auf die spezifischen Bedürfnisse verschiedener Branchen zugeschnitten sind. Die von Southco angebotenen Lösungen umfassen:

Standard Line (D4)

  • Das Original-DZUS®-Verschlusssystem, erhältlich in verschiedenen Durchmessern, Kopfformen und Gegenstücken aus stahlbeschichtetem Material oder Edelstahl
  • Die hohe Lebensdauer ermöglicht den langfristigen Einsatz in stark beanspruchten Anwendungen.
  • Der Kopf ist auf die verriegelte Position ausgerichtet, um den Sicherheitsstatus deutlich anzuzeigen.

Panel Line (D5)

  • Hohe Festigkeit und Vibrationssicherheit für anspruchsvolle Anwendungen
  • Das System mit Niethülse verhindert, dass Hardware-Komponenten herunterfallen oder verloren gehen.
  • Werkzeugbetätigter Zugang mit visueller Verschlussstatusanzeige
  • Verschiedene Gegenstückformen
  • Oberflächenvergütungen für die Luftfahrtindustrie erhältlich
Vierteldreh-Schnellverschlüsse D4 D5Vierteldreh-Schnellverschlüsse D4 D5

Rapier (D2)

  • Geringe Installationskosten
  • Vibrationssicher und korrosionsbeständig
  • Schneller und wiederholbarer Zugang
  • Der optionale große Kopfdurchmesser bietet „Spielraum“ zum Ausgleich von Ausrichtungsfehlern.
  • Kopfausführungen für Hand- oder Werkzeugbetätigung und eine große Auswahl an Gegenstücken.

PANEX Verschlüsse

  • Erhältlich in den Zapfengrößen 4 mm, 6 mm und 9 mm mit verschiedenen Gegenstückformen
  • Erhältlich in Stahl und Edelstahl
  • Korrosionsbeständige Ausführungen in Edelstahl für Außenanwendungen.
  • Der Kopf ist auf die verriegelte Position ausgerichtet, um den Verschlussstatus eindeutig anzuzeigen.

Tech Line (D9)

  • Entwickelt für leichte Anwendungen in der Unterhaltungselektronik
  • Werkzeugfreie Betätigung mit festgelegter Spannkraft, um Überdrehen zu verhindern
  • Unverlierbare Zapfen verhindern, dass Hardware-Komponenten bei der Betätigung herunterfallen oder verloren gehen
Vierteldreh-Schnellverschlüsse D2 D9Vierteldreh-Schnellverschlüsse D2 D9

Lion Verschlüsse (81/82/85)

  • Die hohe Lebensdauer ermöglicht den langfristigen Einsatz in Anwendungen, die häufigen Zugang erfordern.
  • Erhältlich in drei Größen mit verschiedenen Kopfformen und Gegenstückoptionen
  • Der Kopf ist auf die verriegelte Position ausgerichtet, um den Sicherheitsstatus deutlich anzuzeigen.
  • Erhältlich in Stahl und Edelstahl
  • Korrosionsbeständige Ausführungen in Edelstahl für Außenanwendungen

Dart (D1)

  • Leichter Thermoplast sorgt für ein optimales Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht.
  • Erhältlich mit verschiedenen Kopfformen und Gegenstückoptionen
  • Komplementäre Materialien für Zapfen und Gegenstück minimieren Lärm und Verschleiß.
  • Ergonomische Griffe für eine einfache Handhabung
  • Ausgelegt für Tausende von Betriebszyklen
Vierteldreh-Schnellverschlüsse D1 DartVierteldreh-Schnellverschlüsse D1 Dart

Pilot (D7)

  • Einfache Montage mit Einpresshülse und präzises, sicheres Einrasten der Befestigungselemente – ganz ohne Werkzeug
  • Die Verschlusszapfen können durch eine einfache Vierteldrehung gelöst werden, während die Gegenstücke in der Platte verbleiben.
  • Für den kontrollierten Zugang sind werkzeugbetätigte Kopfausführungen erhältlich.
  • Ein einziger Riegel ermöglicht drei verschiedene Befestigungspunkte durch einfachen Druck.

Arrow (D7)

  • Für den kontrollierten Zugang sind werkzeugbetätigte Kopfausführungen erhältlich.
  • Sowohl die Gegenstücke als auch die Verschlüsse werden von der Oberseite der Platte montiert und sind somit leicht zugänglich.
  • Die Verschlusszapfen können durch eine einfache Vierteldrehung gelöst werden, während die Gegenstücke in der Platte verbleiben.
  • Das einzigartige Design ermöglicht ein einfaches Umsetzen der Platte in ein anderes Installationsloch, ohne dass ein Gegenstück benötigt wird.
Vierteldreh-Schnellverschlüsse D7 Pilot and ArrowVierteldreh-Schnellverschlüsse D7 Pilot and Arrow

Relativer Leistungsvergleich

Zu den wichtigsten Leistungsfaktoren, die die Eignung eines Schnellverschlusses für verschiedene Einsatzbereiche bestimmen, gehören: Lebensdauer, Zugfestigkeit, Vibrationssicherheit, Korrosionsbeständigkeit, chemische Beständigkeit und Toleranz der Gesamtstärke des Materials. Das Verständnis dieser Faktoren ist entscheidend für die Erfüllung spezifischer betrieblicher Anforderungen, wie z. B. die Häufigkeit der Verwendung des Verschlusses, die Umgebungsbedingungen und die Belastung, der er standhalten muss.

Diese Faktoren variieren außerdem ja nach Art des Nockenverschlusses – Nocken mit außenliegender Spirale, Nocken mit innenliegender Spirale, spatenförmige Nocken sowie Schließen durch Drücken, Öffnen durch Vierteldrehung. Diese einzigartigen Eigenschaften machen sie ideal für spezifische Anwendungen und Branchen.

Insgesamt sind Schnellverschlüsse aufgrund ihrer Schnelligkeit, Zweckmäßigkeit, Zugänglichkeit, Sicherheit, Anwendungsvielfalt und Ästhetik die ideale Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen, insbesondere für solche, bei denen ein häufiger Zugang erforderlich ist oder bei denen die Sicherheit eine Rolle spielt.

Wenn Sie sich für einen Schnellverschluss von Southco entscheiden entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Innovation und Vielseitigkeit. Sie zeichnen sich durch hohe Vibrationssicherheit, werkzeuglose Betätigung und korrosionsbeständige Oberflächen aus und eignen sich daher sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich. Mit seinem Engagement für Spitzenleistungen und einer beeindruckenden Erfolgsbilanz bleibt Southco ein zuverlässiger Partner für Unternehmen, die erstklassige Verschlusslösungen suchen.

7a3a58a775668dba203a10a0cd34acb383a3f9b520e8e86a6bbc175e19059376 3.147.195.139
please type in at least 2 letters...
Loading...