Southco Resource Center

Wir hoffen, dass Sie hier etwas Interessantes zum Lesen, Anschauen oder Teilen finden.

Haustiere reisen First Class mit Southco

Haustiere reisen First Class mit Southco

Mit Produktentwurf und-entwicklung sowie der Patentanmeldung wurde das Start-up-Unternehmen Dog & Drive GmbH im Jahr 2021 offiziell gegründet. Dog & Drive ist ein High-End-Hersteller von Klapptreppen für Autokofferräume mit Sitz in der Nähe von Köln. Nachdem der Gründer von Dog & Drive, Karl-Heinz Kamlage, in der Tierarztpraxis seiner Frau immer wieder beobachtet hatte, wie sich Tiere mühsam in und aus Fahrzeugen quälten, beschlossen er und sein Team von Ingenieuren, dass es eine praktische Lösung für dieses Problem geben musste. So entstand die einzigartige, handgefertigte Dog & Drive Einstiegshilfe. 

Dog & Drive perfektionierte sein Design mit Hilfe von Southco, einem weltweit führenden Designer und Hersteller von Verschlusslösungen, und erobert nun den Markt mit seiner maßgeschneiderten, eleganten Treppe mit integriertem Hundebett im Sturm.

In Zusammenarbeit mit Southco hat Dog & Drive eine marktführende Klapptreppe für den Transport von Tieren entwickelt, bei der sowohl der Komfort der Tiere als auch der ihrer Besitzer im Vordergrund stehen.

Laden Sie jetzt den Erfahrungsbericht herunter und erfahren Sie, wie Southco Dog & Drive dabei unterstützt hat, diese ergonomische, intuitive Lösung für die Auto-Einstiegstreppe zu entwickeln.

Zugang Broschüre

Siehe ähnliche Ressourcen
812f964aa07279d96d6165fa94edfa3fe18c8bd1c136f6266f0c751e70c056d5 18.190.159.202
please type in at least 2 letters...
Loading...