Southco Resource Center

Wir hoffen, dass Sie hier etwas Interessantes zum Lesen, Anschauen oder Teilen finden.

Idnet: Revolutionierung der Arbeitsplatzverwaltung mit Southco Monitorhalterungen

Idnet: Revolutionierung der Arbeitsplatzverwaltung mit Southco Monitorhalterungen

Einführung  

Idnet hat sich seit seiner Gründung im Jahr 1991 darauf konzentriert, Warenlagern und Geschäften zu helfen, ihre Abläufe zu modernisieren und effizienter und anpassungsfähiger zu gestalten. Die Mission des Unternehmens ist es, die Arbeitsabläufe der Kunden zu verbessern und die Rentabilität zu steigern, indem menschliche Fehler durch maßgeschneiderte IT-Tools und verbesserte ergonomische Lösungen minimiert werden. 

Im Jahr 2021 führte Idnet eine mobile Hightech-Workstation mit integrierten IT-Lösungen für geschäftskritische Prozesse in Umgebungen wie E-Commerce und Lagerhäusern ein. Die Workstation wurde entwickelt, um Arbeitsabläufe zu beschleunigen und die Produktivität zu steigern, indem eine einfach zu bedienende digitale Schnittstelle implementiert wurde, die die Benutzer mit dem Waren- und Materialhandling verbindet.  

Die Workstation ist einfach zu handhaben und konzentriert sich auf die Minimierung menschlicher Fehler. Sie soll die Art und Weise verändern, wie die Industrie ihre Kommissionierprozesse verwaltet - mit Hilfe der technischen Verschluss- und Verbindungslösungen von Southco. 

Die Herausforderung  

Aufgrund des Bedarfs von Idnet an prozessoptimierten digitalen Werkzeugen wie Pick-by-Voice, Pick-by-Light und autonomen Robotern mit elektronischen Etikettierfunktionen musste die für diesen Materialhandhabungsarbeitsplatz gewählte Hardware dem täglichen Gebrauch bei minimaler Wartung standhalten.  

Die höhenverstellbaren Monitorarme von Southco wurden benötigt, um die allgemeine Ergonomie zu verbessern und dem Endbenutzer die Möglichkeit zu geben, seine Erfahrung zu personalisieren, indem er die Höhe, den Neigungswinkel und die Gesamtfunktion der Anwendung leicht einstellen kann. 

Vor dem Hintergrund des Ziels von Idnet, „unseren Kunden moderne und zukunftssichere Logistiklösungen zu bieten“, so Tomas Pettersson, Product Owner - Idnet, musste die Lösung von Southco eine hohe Lebensdauer der Positionskontrollfunktionen versprechen. Darüber hinaus muss sie so funktionieren, dass der Endbenutzer keine Zeit damit verbringen muss, den Bildschirm aufgrund von losen Scharnieren oder schwergängigen Struktureigenschaften neu zu justieren. 

Die Lösung 

Southco schlug seine AV-Monitorhalterungen vor, die eine intuitive und ergonomische Positionierung des Bildschirms ermöglichen, so dass der Bediener den Bildschirm ohne großen Aufwand greifen und bewegen kann. Außerdem halten sie den Touchscreen sicher in jeder Position und widerstehen unerwünschten Bewegungen, wenn er benutzt wird. 

Als Idnet beschloss, die höhenverstellbaren Arme AV-D32 von Southco einzuführen, um seinen digitalen Schnittstellenmonitor zu optimieren, war man erfreut zu sehen, dass die Anwendung mühelose Bewegungen über drei verschiedene Achsen bietet.  

Der AV-D32-30V142-50 ist eine wandmontierte Anwendung, und seine Industriestandardhalterung ermöglicht es dem Endbenutzer, den Monitor seiner Wahl einfach zu befestigen. Nach der Installation des Monitors kann dieser mühelos mit einer vertikalen Bewegung von 344 mm positioniert werden, um einen optimalen Blickwinkel je nach Körpergröße des Benutzers zu erreichen.

Durch Hinzufügen des Einzelarms AV-D40-33A144-50 kann der Monitor gekippt und geschwenkt werden, wodurch das Risiko von Blendung und Ermüdung des Benutzers aufgrund wechselnder Arbeitsbedingungen verringert wird. 

Die neig- und schwenkbaren Auslegerarme von Southco bieten eine integrierte Positionierungstechnologie, die es dem Arm ermöglicht, an dem neuen Arbeitsplatz effizient zu arbeiten, der von Natur aus langlebige Hardware-Lösungen erfordert, die einer häufigen Nutzung in stark frequentierten Umgebungen standhalten. 

Darüber hinaus schafft die Konstantmomentfunktionalität der ausgewählten AV-D32 und AV-D40 eine benutzerfreundliche Erfahrung, die für Idnets Endbenutzerethos entscheidend ist. Mit einem Arm, der starken Berührungskräften, Vibrationen und schweren Lasten standhalten kann, hat sich die AV-Serie als die perfekte Lösung erwiesen. Die ergonomische Lösung von Southco hält die Monitore verschiedener Gewichte zuverlässig in einer neutralen Position. 

Mit einer intelligenten, abnehmbaren Abdeckung, die es ermöglicht, Strom- und Displaykabel innerhalb der Anwendung zu verbergen, wodurch die Gefahr des Verhedderns beseitigt wird und die Benutzer ihren Arbeitsplatz dauerhaft frei von Unordnung halten können, hat Southcos intuitives Design mit minimalen Eingriffen Idnet dabei geholfen, ein System bereitzustellen, das dem Test der Zeit standhält und gleichzeitig wertvolle, ergonomische Lösungen für die Warenhandhabungsbranche bietet.  

Um Idnets Fokus auf Autonomie zu unterstützen, war der werkzeuglose Betrieb der AV-Serie für das endgültige Design ebenfalls unglaublich wertvoll und sorgte für dauerhafte Zufriedenheit bei den Kunden.

Fazit 

Southcos verstellbarer AV-Arm und die Wandhalterung sind ein äußerst leistungsfähiges Stück Technologie, das sich für alle Arten von manueller Arbeit eignet und gleichzeitig sicherstellt, dass alle Bereiche abgedeckt sind, von schöner Ästhetik bis zu dauerhafter Funktionalität. 

Klicken Sie hier, um mehr darüber zu erfahren, wie die Monitorhalterungen von Southco Ihre Anwendung verbessern können.  

Siehe ähnliche Ressourcen
fae07a64bf6b526e681d2e5835ff0fe2daaf38f42aaf0626e4151dc2cb646724 3.147.195.139
please type in at least 2 letters...
Loading...