Southco Resource Center

Wir hoffen, dass Sie hier etwas Interessantes zum Lesen, Anschauen oder Teilen finden.

Scharnier mit konstanter Friktion bietet zuverlässige Positioniertechnik für kleine Türen und Klappen

Scharnier mit konstanter Friktion bietet zuverlässige Positioniertechnik für kleine Türen und Klappen

Southco hat seine erfolgreiche Produktlinie von E6 Scharnieren mit konstanter Friktion um eine kompakte Nylon-Version erweitert, die für kleine Anwendungen konzipiert ist. Die neueste Ergänzung unserer Serie der E6-50 Positionierscharniere mit konstanter Friktion misst 45 mm, verfügt über einen Drehmomentbereich von 4–16 in/lbs und ist um 65 % leichter als unser E6-50 Standardscharnier. 

Das neue E6-50 Positionierscharnier mit konstanter Friktion von Southco bietet korrosionsbeständige Positioniertechnik in einem kleinen Gehäuse und ist damit eine ideale Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen, die eine kostengünstige Friktionslösung erfordern, um kleinere Platten, Türen und Deckel geöffnet zu halten.

Southco‘s Produktlinie der Positionierscharniere mit konstanter Friktion verfügen im gesamten Bewegungsbereich über eine konstante Friktion. So können die Anwender Türen, Bildschirme und andere montierte Komponenten auf einfache Weise positionieren und sicher in jedem beliebigen Winkel geöffnet halten, sei es komplett geöffnet, komplett geschlossen oder irgendwo dazwischen.

Das neue E6 Positionierscharnier mit konstanter Friktion ist aus robustem Nylon und Edelstahl gefertigt. Es bietet die Vorteile einer konstanten Friktion und ein modernes Design in einem kompakten, platzsparenden Gehäuse. Die E6-Serie aus Nylon ist sowohl mit symmetrischem als auch mit asymmetrischem Drehmoment erhältlich und vermittelt in jeder Anwendung einen Eindruck hoher Präzision. 

Southco's Produktlinie der Positionierscharniere ist in einer großen Auswahl an Drehmomentbereichen, Größen und Werkstoffen verfügbar, um die Bedürfnisse vielfältiger Einsatzbereiche in zahlreichen Branchen zu erfüllen. Die Positionierscharniere von Southco gewährleisten eine zuverlässige Positionierung und gleichmäßigen Bedienaufwand sowie eine garantierte Leistung ohne Nachjustierung über die gesamte Lebensdauer der meisten Anwendungen.

Klicken Sie hier, um mehr über die neue E6-50-300-Serie zu erfahren, E6-50-300-Serie. 

Um mehr über Southco's Technologie der Positionierscharniere zu erfahren, besuchen Sie unsere Produktseite für Scharniere mit konstanter Friktion.

Die neue 300-Serie ermöglicht die Verwendung von Scharnieren mit konstanter Friktion bei geringem Raumbedarf.

78ba0fb97785850d6aa015e07bb430f60b5b0c2d0c9cdb90ba578161ffe2f3a1 3.136.37.52
please type in at least 2 letters...
Loading...